Confort en équilibre : découvrez notre innovation !
NOUVEAU:
Facile à installer et à régler, découvrez les nouvelles fonctionnalités
Variation de température dans chaque pièce ? Nous avons la solution ! La nouvelle vanne Watts équilibre les systèmes de chauffage, de refroidissement et de distribution d'eau potable de manière simple et efficace.
Préparez-vous et partez, économisez votre temps
La série CF est basée sur une technologie innovante qui permet de régler et de lire le débit à bord sans aucun type de dispositif externe. En seulement 15 secondes, la vanne est installée et votre système est équilibré.
Conception conviviale pour plus d'efficacité
Les vannes d'équilibrage de la série CF se composent d'un corps de vanne en laiton et composite, avec un insert spécial, basé sur une technologie brevetée. La forme est ergonomique pour simplifier l'utilisation dans toutes les situations.
Réglage rapide, lecture en temps réel
En tournant le volant, régler le Kv pour régler le débit. Le changement est indiqué sur l'afficheur en temps réel. Réglez le pointeur rouge pour un diagnostic instantané des performances du système.