Publier vos produits
Isolation Pump Flanges - IPF
Isolation Pump Flanges - IPF
Isolation Pump Flanges - IPF
Isolation Pump Flanges - IPF
Isolation Pump Flanges - IPF
Isolation Pump Flanges - IPF
Isolation Pump Flanges - IPF
    Watts

    Isolation Pump Flanges - IPF

    Traduit par Google,

    Les brides de pompe d'isolation de la série IPF sont conçues pour isoler les pompes de circulation afin de faciliter le remplacement ou les réparations de la pompe de circulation. Les IPF disposent d'un corps et d'une bride en laiton avec une tige anti-éruption chargée par le bas, un joint torique de tige Buna-N, des sièges en PTFE vierge et une poignée en T en option incluse. Pression nominale : 600 psi (41,3 bar) WOG.

    Spécification
    • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      Outlet Connection Type
      Female Threaded
      Flanged Joint
      Press
      Socket

      Outlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/4 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Inlet Connection Type
      Female Threaded
      Press
      Socket

      Inlet Connection Size-Metric
      20 MM
      25 MM
      32 MM
      40 MM
      50 MM

      Inlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/4 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Isolation-Pump-Flanges-IPF
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsShutoff Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING