Publier vos produits
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves with Stainless Steel Trim - LFB6090-SS
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves with Stainless Steel Trim - LFB6090-SS
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves with Stainless Steel Trim - LFB6090-SS
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves with Stainless Steel Trim - LFB6090-SS
    Watts

    2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves with Stainless Steel Trim - LFB6090-SS

    Traduit par Google,

    Robinet à boisseau sphérique en bronze sans plomb à passage intégral, 2 pièces, 1 1/2 po, avec bille et tige en acier inoxydable, raccords d'extrémité NPT

    Ce robinet à boisseau sphérique en bronze sans plomb à orifice complet de 1 1/2 pouce en 2 pièces avec bille et tige en acier inoxydable et raccords d'extrémité filetés NPT est utilisé dans les applications commerciales et industrielles pour une gamme complète de liquides et de gaz. Un orifice à orifice complet assure une chute de pression minimale, tandis que la bille et la tige en acier inoxydable assurent un service durable. Il se compose d'un siège Durafill (PTFE chargé de verre de carbone), d'une tige anti-éclatement à chargement par le bas et d'une garniture de tige réglable. Ce robinet à boisseau sphérique est évalué à 600 WOG/150 WSP.

    Spécification
    • Features

      • Full port design
      • Stainless steel ball and stem
      • NSF 61 and 372 certification
      • 600 WOG, 150 WSP
      • NPT threaded end connection
      • White handles for easy lead free identification



      Keywords: 400wog, 600wog, airgap, alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, anti-scale, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ballvalve, blue, brass, bronze, checkvalve, coil, discharge, double, doublecheck, elbow, fire, free, fullport, hard water, irrigation, lead, lead free, lessshutoff, lf, low maintenance, mineral buildup, nrs, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, pex pipe, pex tubing, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, qt, quarterturn, red, reduced pressure valve, reducing valve, relief, rp, rpza, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale build up, scale prevention, scale prevention system, scale prevention systems, solder, strainer, sweat, tac, temperature, template assisted crystallization, threaded, twopiece, ullisted, vacuum breaker, valve, valves, vlv, water softener, water softener alternative, waterpex, white, whole house water filtration system

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lfb6090-ss-lead-free-ball-valve
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsShutoff Valves > Ball Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings