Publier vos produits
Isolation Pump Flanges with Purge Port and Swivel Flange - PIPFM1
Watts

Isolation Pump Flanges with Purge Port and Swivel Flange - PIPFM1

Traduit par Google,

Les brides de pompe d'isolement de la série PIPFM1 avec orifice de purge et bride pivotante sont conçues pour assurer l'isolation de la pompe de circulation afin de faciliter le remplacement ou la réparation de la pompe de circulation. L'orifice de purge intégré de 1/2 po permet une purge rapide du système. Pression nominale à 600 psi WOG.

Modèles PIPFM1 disponibles avec raccords filetés NPT, à souder ou à sertir.

Fonctionnalités

  • La bride pivotante permet de positionner l'orifice de purge pour une commodité optimale
  • Le port de purge intégré permet d'économiser du temps et de l'argent par rapport aux autres stations de purge
  • Fournit une isolation pour la pompe de circulation afin de faciliter le remplacement ou la réparation
  • Tailles : 3/4 po ‒ 1 1/4 po (20 ‒ 32 mm)
Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.pipfm1-pump-flange
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING