Publier vos produits
Pressure Reducing Control Valve with Low Flow By-Pass - LFF115-74, LFF1115-74
Watts

Pressure Reducing Control Valve with Low Flow By-Pass - LFF115-74, LFF1115-74

Traduit par Google,

La vanne de régulation de pression avec by-pass à faible débit des séries LFF115-74 et LFF1115-74 est conçue pour réduire automatiquement une pression amont élevée et fluctuante à une pression aval inférieure constante, quels que soient les débits. Les débits inférieurs à la plage normale de la vanne de régulation de pression de la conduite principale sont pris en charge par une vanne de régulation de pression à by-pass à faible débit, à action directe et montée sur la vanne.

Ce véhicule est équipé d'ArmorTek®, un revêtement époxy avancé breveté en trois parties, conçu pour limiter la corrosion microbienne (MIC) et la corrosion des substrats métalliques exposés. Le revêtement ArmorTek est certifié AWWA C550.

Spécification
  • Features

    • Body construction with patented 3-part ArmorTek epoxy coating for advanced corrosion resistance
    • Reduces a fluctuating higher upstream pressure to a constant lower downstream pressure
    • Low flow by-pass pressure reducing valve handles flow requirements below the normal range of the main line
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Simplified and efficient design is easy and economical to maintain

    Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves


Spécifications techniques
  • Réference unique.pressure-reducing-control-valve-lff115-74-lff1115-74
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING