La série PWS20P-L d'adoucisseurs d'eau progressifs Watts Pure Water est conçue pour les environnements exigeants où des débits élevés et une distribution d'eau douce ininterrompue sont essentiels. Disponibles en configurations duplex, triplex et quadplex, ces systèmes sont parfaits pour les applications au point d'utilisation ou d'entrée dans les environnements commerciaux, industriels et institutionnels.
Chaque système utilise un procédé d'échange cationique classique pour éliminer les ions calcium et magnésium, responsables de la formation de tartre, et les remplacer par des ions sodium, non responsables, afin de garantir une qualité d'eau constante. Au cœur de chaque unité se trouve la vanne de régulation Watts LOCKSMITH™ : une vanne en laiton durable et résistante à la corrosion, hautement configurable et facile d'entretien. Pilotée par un contrôleur électronique, la vanne enregistre l'historique de fonctionnement et prend en charge la régénération mesurée et à la demande, réduisant ainsi la consommation d'eau, de sel et d'énergie.
Avec des capacités de 150 000 à 600 000 grains et des diamètres de réservoirs minéraux de 18 à 36 pouces, chaque réservoir contient de 5 à 20 pieds cubes de résine échangeuse d'ions haute capacité. Les débits atteignent jusqu'à 119 gallons par minute par réservoir, et tous les modèles sont équipés de composants certifiés NSF et ANSI avec des entrées/sorties FNPT standard de 2 pouces et des raccords de vidange MNPT de 1 pouce à 1,5 pouce, selon le modèle.
La conception progressive du système permet aux réservoirs de s'activer séquentiellement en fonction de la demande, garantissant ainsi une performance d'eau douce évolutive et efficace. Qu'ils soient configurés en duplex, triplex ou quadplex, ces systèmes offrent un fonctionnement fiable et continu pour une large gamme d'applications à haut débit.