Publier vos produits
Quick-Connect Single Stem Body Left - Polysulfone - 3591B
Watts

Quick-Connect Single Stem Body Left - Polysulfone - 3591B

Traduit par Google,

Corps de tige simple Quick-Connect gauche - polysulfone. 3591B-1810 - 1 x 1/2 po. CTS

Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds
Spécifications techniques
  • Réference unique.Quick-Connect-Single-Stem-Body-Left-Polysulfone-3591b
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsConnections > Aqualock
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.38
  • Largeur (pouces)8.25
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)3
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCHardware and fittings
  • Code UNSPSC401417
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord