Publier vos produits
Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT
Watts

Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT

Traduit par Google,

Série RD-700-CT combinaison drain de toit/trop-plein à double sortie en fonte revêtue d'époxy avec bride de solin, arrêt de gravier intégré, tuyau vertical de trop-plein interne de 4 1/2 po (102 mm), dôme en fonte ductile sécurisé et pas de sorties de moyeu.

Spécification
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
Spécifications techniques
  • Réference unique.RD-700-CT-Roof-Drain
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsRoof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code Uniclass 2015Pr_70_55_98_35
  • Description de l'Uniclass 2015Green roof drainage outlets
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING