Publier vos produits
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
    Watts

    Underground FRP Tanks - RWT-FRP

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Les réservoirs en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) pour installation souterraine sont conçus pour les applications commerciales de systèmes d'eau de pluie avec des capacités de stockage allant jusqu'à 8 000 gallons. Les réservoirs sont pré-raccordés avec une entrée apaisante en PVC pour minimiser les turbulences. Les réservoirs sont classés pour la charge de trafic de véhicules H20 ou HS-20, comme défini dans les spécifications standard AASHTO pour les ponts routiers.

    Spécification
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, commercial filter, underground tanks

      Features

      • Corrosion resistant fiberglass reinforced plastic construction
      • Nominal storage capacity options up to 50,000 gallons
      • Rated for H20 and HS-20 vehicular traffic loading
      • Single piece construction
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RWT-FRP-Underground-Tank
    • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Groupe de produitsRainwater Harvesting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRéservoir
    • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96_70
    • Description de l'Uniclass 2015Rainwater storage butts
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Rainwater Storage Tanks
    • Numéro OmniClass23-27 29 21 13
    • Titre OmniClassUnderground Tank Containments