Publier vos produits
Single Chamber Control Valve - Reduced Port - M6100, M61100
Watts

Single Chamber Control Valve - Reduced Port - M6100, M61100

Traduit par Google,

Les séries M6100 et M61100 sont des vannes de base à une chambre et à orifice réduit qui intègrent un ensemble disque et membrane monobloc. Cet ensemble est la seule pièce mobile à l'intérieur de la vanne, lui permettant de s'ouvrir, de se fermer ou de moduler selon les commandes du système de commande pilote. La conception à orifice réduit offre des performances à faible débit et une résistance à la cavitation améliorées.

Fonctionnalités

  • La conception simplifiée et efficace est facile et économique à entretenir
  • Le corps et le couvercle sont construits en fonte ductile solide et durable (ASTM A536)
  • L'ensemble monobloc s'ouvre, se ferme ou se module selon les commandes du système Pilot Control
  • La conception à port réduit améliore les performances à faible débit et la résistance à la cavitation
Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.Single-Chamber-Control-Valve-M6100-M61100
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING