Publier vos produits
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
    Watts

    Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940

    Traduit par Google,

    Buse de descente de gouttière Wallflower™ en aluminium moulé Watts RDA-940 avec bride murale intégrée et vis anti-vandalisme pour raccordement universel avec joint pour tuyaux en fonte, PVC et IPS. Grille anti-oiseaux à charnière intégrée et finition avec revêtement en poudre. Disponible en finitions avec revêtement en poudre nickel bronze, argent ou rouge brique.

    Spécification
    • Features

      • Universal gasketed connection
      • Low profile architectural design
      • Integral hinged bird screen
      • Durable powder-coated finish

      Keywords: 10 gauge steel, 2 inch, 3 in no hub outlet, 4 in no hub connection, 4 inch standpipe, 6 inch, adjustable extensions, cast, cast iron, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, high volume, integral gravel guard, internal water dam, iron, no hub, overflow drain, overflow standpipe, pressure reducing valve, roof drain body, temperature gauge, zinc plated,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wallflower-downspout-nozzle-rda-940
    • Famille de produitsDrainage Solutions
    • Groupe de produitsRoof Drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numéro OmniClass23-13 41 39 13
    • Titre OmniClassRoof Drains With Strainer