Publier vos produits
Baby Blue Shower Drain with Square Strainer - WSD-SQ-NB
Watts

Baby Blue Shower Drain with Square Strainer - WSD-SQ-NB

Traduit par Google,

Watts Drainage Products WSD-SQNB Caniveau de douche en fonte à revêtement époxy avec crépine carrée en nickel bronze (standard) et sortie sans moyeu (standard).

Spécification
  • Features

    • Square strainer is wear resistant nickel bronze (standard)
    • Epoxy coated cast iron shower drain
    • No hub outlet for easy installation
    • Available in 1-1/2 in. (38) and 2 in. (51) pipe sizes

    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, shower drain, bathroom drains, shower

Spécifications techniques
  • Réference unique.WSD-SQ-NB-Shower-Drain
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING