Publier vos produits
Standard Cleanout and Test Plug - WTCONE
Watts

Standard Cleanout and Test Plug - WTCONE

Traduit par Google,

Bouchon de nettoyage et de test combiné avec dessus carré surélevé. Peut tester la pression de tête sur trois étages ou jusqu'à 50 pieds de pression de tête.

Spécification
  • Features

    • Raised square top
    • Combination cleanout and test plug
    • Can test head pressure up to 50 feet
    • Available in six pipe sizes

    Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout

Spécifications techniques
  • Réference unique.WTCONE-Standard-Cleanout-and-Plug
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsFloor Drains Channels Trench > Cleanouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord