Publier vos produits
DW-200 Dual Technology Dual Relay Wall Switch Sensor

DW-200 Dual Technology Dual Relay Wall Switch Sensor

Traduit par Google,


Le capteur d'interrupteur mural à double technologie DW-200 combine les avantages des technologies infrarouge passif (PIR) et ultrasonique pour allumer et éteindre les lumières en fonction de l'occupation. Il contient deux relais pour contrôler deux charges ou circuits d'éclairage indépendants et une variété de fonctionnalités.
Principales caractéristiques
  • Haute sensibilité et couverture dense pour des performances exceptionnelles
  • Deux relais pour le contrôle de deux charges ou circuits d'éclairage séparés
  • Lentille de couleur assortie et profil bas pour un design attrayant
  • Modes de fonctionnement, de visite, de test et de présentation sélectionnables pour des économies d'énergie et une commodité accrues
  • Par défaut, Auto-ON à 50 % de fonctionnement pour un maximum d'économies d'énergie
  • Fait partie d'une gamme complète de capteurs d'interrupteurs muraux PIR, à ultrasons et à double technologie

Informations générales
Particularité(s): Double relais
Applications typiques : petits/bureaux exécutifs, petites/moyennes salles de conférence, salles de déjeuner/pause

Info technique
Portée IR sur l'axe : 525 pieds carrés
Charge : 0-1200 W, 1/6 CV
Sortie lumineuse 1FC D : marche/arrêt automatique, marche/arrêt manuel
Temps de réponse : 5 à 30 minutes
Volts : 120/230/277 VCA, 50/60 Hz
www.legrand.ca
Spécifications techniques
  • Réference unique.dw-200
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsWall Switch Sensors - Dual Technology
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-04
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès