Publier vos produits
Commercial Full View Doors Model K-AL

Commercial Full View Doors Model K-AL

Traduit par Google,

La porte panoramique en aluminium Wayne Dalton modèle K-AL est robuste, pratiquement sans entretien et résistante aux intempéries. Cette porte sectionnelle commerciale en verre est idéale pour une variété d'applications allant des lave-autos et magasins de pneus aux devantures de magasins et autres bâtiments où vous souhaitez augmenter la visibilité et permettre à plus de lumière d'entrer à l'intérieur. Le modèle K-AL est proposé avec une large gamme d'options de verre et de finitions de cadre, ainsi que des rails et montants isolés en option.

Le modèle K-AL est disponible dans la région ouest des États-Unis.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width: 24’ (7,315 mm)
    • Max Height: 18’ (5,486 mm)
    • Door Assembly: Stile and rail assembly of aluminum alloy 6063-T6, 2" thick stiles and rails, joined with self tapping screws.
    • Rails: Top and bottom rails with 3" wide, lower intermediate rail 1 3/8", upper rail 1 3/8", minimum wall thickness 0.062".
    • Stiles: End stiles and center stiles are 3" wide, minimum wall thickness 0.062". Double end stiles are optional or as required by weight.
    • Springs: 10,000 cycles
    • Lock: Interior mounted slide lock
    • Weatherstripping: Flexible bulb-type strip at bottom section.
    • Track: Provide track as recommended by manufacturer to suit loading required and clearances available.
    • Manual Operation: Pull rope or chain hoist
    • Electrical Motor Operation: Provide UL listed electric operator, equal to Genie Commercial Operators, size and type as recommended by manufacturer to move door in either direction at not less than 2/3 foot or more than 1 foot per second.

    Glass Options

    • Clear (1/8" standard)
    • Bronze Tinted
    • Gray Tinted
    • Clear Wire
    • Low E
    • Green Tinted
    • Satin Etched
    • Obscure

    Special glass types that are not listed are available. Please consult factory. Solid aluminum, perforated aluminum or expanded mesh aluminum panels may be specified in lieu of glass.

    Options & Accessories

    • Springs: 25,000, 50,000 or 100,000 cycles
    • Lock options: Interior mounted slide lock with interlock switch for automatic operator, keyed lock, keyed lock with interlock switch for automatic operator.
    • Weather stripping: jamb and header seals.
    • Insulated rails and stiles for a R-value* of up to 4.25
    • Powder coat finish: White, Brown, Black, RAL
    • Anodized finishes: Clear, Dark Bronze, Black
    • Multiple1/8", 1/4", 1/2" glass options available

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for our insulated doors.

    Operation Options

    • Pull rope
    • Chain hoist
    • Electric operator

    Spring Options

    • 10,000 cycles (standard)
    • 25,000 cycles
    • 50,000 cycles
    • 100,000 cycles
Spécifications techniques
  • Réference unique.aluminum-door-KAL
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsSectional Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors