Nos portes à tôle enroulable de la série DS sont conçues pour être polyvalentes, durables et faciles à utiliser. Chaque porte de la série DS est fabriquée en acier galvanisé de calibre 26 et comprend des butées de porte automatiques, un axe en acier pour soutenir le rideau de porte et le système de contrepoids et des ressorts en acier trempé à l'huile pour des performances de cycle en douceur. Avec une variété de couleurs, d’options et de tailles parmi lesquelles choisir, ces portes s’adapteront à presque toutes les applications commerciales.
Notre porte commerciale à enroulement modèle DS-200 est parfaite pour les applications avec des ouvertures allant jusqu'à 16' de largeur sur 16' de hauteur, telles que les quais de chargement, les dépendances et les grandes installations de stockage. Les guides de calibre 14 permettent une installation facile sur la maçonnerie ou l'acier sans préparation spéciale ni rails aériens nécessaires.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |