Publier vos produits
Flexible Bottom High Speed Interior Fabric Doors Model 880 ADV-Xtreme

Flexible Bottom High Speed Interior Fabric Doors Model 880 ADV-Xtreme

Traduit par Google,

Modèle 880 ADV-Xtreme

Conçue pour les zones à fort trafic où la sécurité est une priorité, la porte intérieure rapide en tissu modèle 880 ADV-Xtreme de Wayne Dalton est dotée d'un fond flexible avec un joint inférieur amovible qui diminue le risque de blessure. Cette porte est parfaite pour les installations de fabrication, de soins de santé et d’entrepôt.

Le modèle 880 ADV-Xtreme est composé de deux couches de polyester enduit de PVC et d'une couche de tissage en polyester et sa conception sans entretoise réduit le bruit de fonctionnement de la porte pour un fonctionnement silencieux et fluide. Cette porte est capable de résister à une pression allant jusqu'à 3,0 psf.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Features

    • Openings: Interior/Interior
    • Max Height: 12’
    • Max Width: 12’
    • Max Opening speed: up to 70” per second
    • Max Closing speed: up to 40” per second
    • Breakaway self-reset
    • Wind load*: up to 3.0 psf
    • Curtain Material: 2 layers of PVC-coated polyester with 1 layer of polyester weave
    • Operation: direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control Panel: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self-diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge: Wireless reversing edge; flexible bottom bar with detachable bottom seal.
    • Available Supply Voltages**: 120V AC 1PH, 208V AC 1PH, 220V AC 1PH, 208V AC 3PH, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH
    • Hinged Guides: Provide easy access for maintenance
    • Bottom Seal: Flexible bottom edge

    *Wind load is the ultimate pressure tested at a door width of 12'.
    **Single phase available for up to 10' x 10' doors.
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    High Performance, Low Maintenance Design

    • Strutless design lowers the operational noise of the door for quiet and smooth operation
    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop

    Safety Focused

    • Flexible bottom diminishes the potential for injury
    • Wireless monitored reversing edge immediately stops and reverses the door when an obstacle is detected
    • Two sets of safety obstruction sensors

    Field Repairable

    • Patent-pending breakaway system design with impact detection and push button self-repair
    • Patent-pending curtain lock allows for easy field repairs.
    • Detachable bottom seal in safety yellow for easy replacement and troubleshooting

    Installer Friendly

    • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
    • Plug-ang-play wiring reduces the need for a licensed electrician

    Applications

    • Manufacturing / Heavy Manufacturing
    • Warehouse / Distribution
    • Pharmaceutical
    • Food and Beverage

    Warranty

    • Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flexible-bottom-high-speed-interior-fabric-doors-model-880-ADV-Xtreme
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsHigh Speed Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 19 21
  • Titre OmniClassOverhead Composite Doors