Publier vos produits
High Speed Exterior Rubber Doors Model 885 ADV-Xtreme

High Speed Exterior Rubber Doors Model 885 ADV-Xtreme

Traduit par Google,

Modèle 885 ADV-Xtreme

La porte extérieure rapide en caoutchouc modèle 885 ADV-Xtreme de Wayne Dalton est fabriquée avec du caoutchouc renforcé spécial, parfait pour les grandes ouvertures extérieures ou les applications extrêmes. Construite avec 5 couches de caoutchouc NBR et 4 couches de tissage en polyester, cette porte est capable de résister à une pression allant jusqu'à 27,0 psf. Le modèle 885 ADV-Xtreme est également conçu pour nécessiter peu d'entretien et comprend des fonctionnalités telles que la détection d'impact de rupture et l'auto-réparation par bouton-poussoir, ainsi qu'un câblage plug and play.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Features

    • Openings: Exterior
    • Max Width: 30’
    • Max Height: 30’
    • Max Opening Speed: up to 50" per second
    • Max Closing Speed: up to 40" per second
    • Break away self-reset
    • Wind load*: up to 27.0 psf
    • Headroom (with hood): up to 14' tall: 19"; 14' 1" to 22' tall: 20.5"; 22' 1" to 30' tall: 24.5"
    • Curtain Material: 5 layers of NBR rubber with 4 layers of polyester weave
    • Curtain Lock
    • Operation: direct drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control Panel: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed. Onboard self-diagnostic and service reminder. Built-in padlockable fused disconnect.
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 8" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge: wireless reversing edge
    • Available Supply Voltages: 208V AC 3PH, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH

    *Wind load is the ultimate pressure tested at door width of 19'.
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    Rugged Construction

    • Multi-layered, reinforced rubber provides added strength without the weight
    • Ideal for harsh exterior conditions with a wind load of up to 27.0 psf
    • Nitrile butadiene rubber (NBR) provides resistance to petrochemicals for easy cleaning

    High Cycle, Low Maintenance Design

    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Patent-pending breakaway system design with impact detection and push button self-repair
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop

    Installer Friendly

    • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
    • Plug-and-play wiring reduces the need for a licensed electrician

    Applications

    • Manufacturing / Heavy Manufacturing
    • Warehouse / Distribution
    • Mining
    • Auto and Transit
    • Parking Garages
    • Large Openings

    Warranty

    • Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.
Spécifications techniques
  • Réference unique.high-speed-exterior-rubber-doors-model-885-ADV-Xtreme
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsHigh Speed Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 19 21
  • Titre OmniClassOverhead Composite Doors