Publier vos produits
High Speed Exterior Rubber Doors Model 885LH ADV-Xtreme

High Speed Exterior Rubber Doors Model 885LH ADV-Xtreme

Traduit par Google,

Le modèle 885LH ADV-Xtreme est une porte en caoutchouc haute performance à faible hauteur sous plafond, conçue pour les environnements industriels les plus exigeants. Fabriquée en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) multicouche robuste, cette porte offre une résistance exceptionnelle sans ajout de poids, résiste aux produits pétrochimiques et aux conditions extérieures difficiles. Avec des vitesses rapides allant jusqu'à 76 cm par seconde et un système d'entraînement direct sans ressort et nécessitant peu d'entretien, la 885LH garantit une disponibilité et une efficacité maximales. La sécurité est assurée par des capteurs infrarouges avancés, une barre palpeuse surveillée sans fil et des systèmes d'avertissement LED programmables en option. Disponible dans une variété de couleurs et d'options de commande, c'est la solution idéale pour les installations exigeant performance et fiabilité.

Les objets BIM sont fournis à titre indicatif et ne doivent pas être utilisés pour des informations de construction précises. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton pour obtenir les dimensions exactes.

Spécification
  • Standard Construction
    Max. Width: 22'

    Max. Height: 10'

    Headroom

    • 12" for 8' to 14' wide doors
    • 13" for 15' to 18' wide doors
    • 15" for 19' to 22' wide doors

    Max. Opening Speed: up to 30” per second

    Max. Closing Speed: up to 20” per second

    Breakaway Self-Reset: No

    Wind Load*: Up to 27.0 psf

    Curtain Material: 5 layers of NBR rubber with 4 layers of polyester weave

    Curtain Lock: Yes

    Operation: Direct drive motor and gearbox system with field changeable universal handing and door stop safety device

    Control Panel: Variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect

    Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 4.5" and 50"- 54" from floor

    Reversing Safety Edge: cUR 325 recognized wireless reversing monitored edge sensor with adjustable impact detection

    Available Supply Voltages: 

    • 208V AC 3 PH†
    • 230V AC 3 PH
    • 460V AC 3PH
    • 575V AC 3 PH†

      Benefits

      Rugged Construction

      • Multi-layered, reinforced rubber provides added strength without the weight
      • Ideal for harsh exterior conditions with a wind load of up to 27.0 psf
      • Multi-reinforced Nitrile Butadiene Rubber (NBR) provides resistance to petrochemicals adding strength without the weight

      High Cycle, Low Maintenance Design

      • Springless design requires minimal interruption for maintenance detection and push button self-repair
      • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
      • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop

      Installer Friendly

      • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
      • Plug-and-play wiring reduces the need for a licensed electrician

      Warranty

      • 5-Year Limited Warranty on drive motor and gearbox
      • 1-Year Limited Warranty on all other components
    Spécifications techniques
    • Réference unique.high-speed-exterior-rubber-doors-model-885LH-ADV-Xtreme
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsHigh Speed Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 19 21
    • Titre OmniClassOverhead Composite Doors