Publier vos produits
Exterior Full-View High Speed Metal Doors Model 889 ADV-Xtreme

Exterior Full-View High Speed Metal Doors Model 889 ADV-Xtreme

Traduit par Google,

Modèle 889 ADV-Xtreme

Portes métalliques rapides offrant visibilité et durabilité, le modèle 889 ADV-Xtreme est idéal pour les applications où l'esthétique et la visibilité sont une priorité. Construite avec un rideau entièrement assemblé, cette porte est facile à installer et à entretenir.

Le modèle 889 ADV-Xtreme est également doté d'une plaque frontale en acier de conception hélicoïdale en instance de brevet qui aide à empêcher le contact avec le rideau métallique et assure un fonctionnement fluide. Un dispositif de surveillance de rideau en instance de brevet garantit que la porte dispose d'un système redondant pour surveiller la position de la porte.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Openings: Exterior/Interior (mount inside)
    • Max Height: 21’
    • Max Width: 20’
    • Max Opening Speed: up to 80” per second
    • Max Closing Speed: up to 20” per second
    • Wind load* up to 50 psf
    • Curtain Material: Aluminum and scratch-resistant polycarbonate
    • Vision: Scratch-resistant polycarbonate panels
    • Operation: Direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control Panel: Variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; onboard self-diagnostic and service reminder; built-in padlockable fused disconnect
    • Obstruction Safety Detection: Integrated light curtain
    • Reversing Safety Edge: Wireless reversing edge
    • Available Supply Voltages: 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH
    • Plug and play wiring

    *Wind load is the ultimate pressure tested at door width of 15'.
    †Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    High Performance Design

    • Springless design for over 1 million cycles and requires minimal interruption for maintenance
    • Gravity drive system coupled with variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear

    Durable Construction

    • Full-view door with corrosion-resistant aluminum and clear vision, impact-resistant polycarbonate panels
    • Steel headplate utilizes high strength, durable rollers to prevent metal curtain contact and provides smooth operation
    • Independently tested and capable of withstanding pressure of up to 50 psf

    Installer Friendly

    • Fully assembled curtain arrives pre-wrapped in headplate and trusses, ready for installation
    • Completely hinged guide for easy access and maintenance
    • Pre-wired motor connection and plug and play accessories reduces the need for a licensed electrician

    Safety Focused

    • Patent-pending integrated curtain monitoring device ensures the door has a redundant system to monitor the position of the door
    • Safety light curtain minimizes contact with objects in the doorway
    • Monitored wireless reversing edge

    Applications

    • Auto Dealerships
    • Retail
    • Manufacturing

    Warranty

    Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.

    Door Options

    • Slim guide available - to reduce jamb side room (size limitations may apply)
    • Multiple actuation options – push button, motion detector, radio control, key switch, pull switch, loop detector, treadle switch; wireless options available
    • Signaling devices – red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light
    • Square hood
    • Photo eyes
    • Programmable LED Lighting Package – 3' tall light bar with red, yellow, and green lights
    • Perforated slat – up to four slats with 24% open area (up to 20' wide)
Spécifications techniques
  • Réference unique.high-speed-metal-door-889-ADV-Xtreme
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsHigh Speed Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors