Publier vos produits
High Speed Metal Doors Model 888 ADV-Xtreme

High Speed Metal Doors Model 888 ADV-Xtreme

Traduit par Google,

Modèle 888 ADV-Xtreme

Construit dans un souci de puissance, de sécurité et de durabilité, le modèle 888 ADV-Xtreme est idéal pour les applications où la sécurité et les performances sont une priorité. Construite en aluminium à double paroi, cette porte peut résister à une pression allant jusqu'à 100 psf*.

Le modèle 888 ADV-Xtreme est également doté d'une plaque frontale en acier de conception hélicoïdale en attente de brevet qui aide à empêcher le contact avec le rideau métallique et assure un fonctionnement fluide. Un dispositif de surveillance de rideau en instance de brevet garantit que la porte dispose d'un système redondant pour surveiller la position de la porte.

*Jusqu'à 50 lb/pi2 avec panneaux de vision en option.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Openings: Exterior/Interior (mount inside)
    • Max Height: 21’
    • Max Width: 26'
    • Max Opening speed: up to 80” per second
    • Max Closing speed: up to 20” per second
    • Wind load*: up to 100** psf
    • Curtain Material: Dual-walled aluminum
    • Operation: Direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control Panel: Variable frequency drive NEMA 4X cULuslisted; onboard self-diagnostic and service reminder; built-in padlockable fused disconnect
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"- 54" from floor
    • Reversing Safety Edge: Wireless reversing edge
    • Available Supply: 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH
    • Plug and play wiring

    *Wind load is the ultimate pressure tested at a door width of 15'. Confirmed by 3rd party testing.
    **Up to +50/-50 psf with optional vision panels
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    High Performance Design

    • Springless design for over 1 million cycles and requires minimal interruption for maintenance
    • Gravity drive system coupled with variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear

    Durable Construction

    • Dual-walled, solid aluminum curtain for security and privacy
    • Steel headplate utilizes high strength, durable rollers to prevent metal curtain contact and provides smooth operation

    Installer Friendly

    • Fully-assembled curtain arrives pre-wrapped in headplate and trusses, ready for installation
    • Completely hinged guide for easy access and maintenance
    • Pre-wired motor connection and plug and play accessories reduces need for licensed electrician

    Safety Focused

    • Patent-pending integrated curtain monitoring device ensures the door has a redundant system to monitor the position of the door
    • Safety light curtain minimizes contact with objects in the doorway
    • Monitored wireless reversing edge

    Applications

    • Parking Garages
    • Manufacturing
    • Auto Dealerships

    Warranty

    • Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.
Spécifications techniques
  • Réference unique.high-speed-metal-doors-model-888-ADV-Xtreme
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsHigh Speed Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors