Publier vos produits
Interior Freezer & Cooler Doors - Model 887 ADV-Xtreme

Interior Freezer & Cooler Doors - Model 887 ADV-Xtreme

Traduit par Google,

Portes intérieures de congélateur et de glacière - Modèle 887 ADV-Xtreme

Conçu pour le contrôle thermique et idéal pour le stockage du froid et des aliments et boissons, le modèle 887 ADV-Xtreme est doté d'un rideau isolé avec des guides chauffés activement qui assurent une température uniforme et un mouvement fluide de la porte.

La conception innovante sans ressort nécessite une interruption minimale pour l'entretien et le rideau est livré pré-emballé, prêt à être installé. Le moteur pré-câblé, le chauffage de guidage et la connexion du rideau d'air ainsi que les accessoires plug and play contribuent à réduire le besoin d'un électricien agréé.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Height: 18’
    • Max Width: 12’
    • IMax Opening Speed: up to 80" per second
    • Max Closing Speed: up to 40" per second
    • Break Away Self Reset
    • Wind load*: up to 2.0 psf
    • Curtain Material: 2 layers of PVC-coated polyester with polyester weave and conductive plus radiant insulation; application-dependent ambient or heated air curtain
    • Operation: direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect; Includes power for guide heater and air curtain
    • Guide Design: Thermally broken, with active heat, quad brush seals and front/rear breakaway capabilities
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 16" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge: Wireless reversing edge
    • Available Supply Voltages**: 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH

    *Wind load is the ultimate pressure tested at a door width of 10'.
    **Applications with air curtain may require 460V or 575V.
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    Thermal Performance

    • Insulated curtain provides a barrier to prevent heat loss and condensation
    • Actively heated guides ensure the complete height of the guide has a uniform temperature for smooth door movement
    • Quad-sealed, insulated guides prevent guide condensation and conditioned air loss around the curtain

    High Performance Design

    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop

    Installer Friendly

    • Fully-assembled curtain arrives pre-wrapped and ready for installation
    • Breakaway bottom bar is easily reset from either side of the opening in case of accidental forklift contact
    • Pre-wired motor, guide heater and air curtain connection, and plug and play accessories reduce the need for a licensed electrician

    Safety Focused

    • Two sets of safety photo eye sensors
    • Monitored wireless reversing edge

    Applications

    • Cold Storage
    • Food and Beverage
    • Warehouse / Distribution

    Warranty

    • Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.
Spécifications techniques
  • Réference unique.interior-freezer-cooler-doors-model-887-ADV-Xtreme
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsHigh Speed Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cold Storage Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 19 21
  • Titre OmniClassOverhead Composite Doors