Publier vos produits
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window

    Contemporary Collection: Awning Window

    Traduit par Google,

    La ceinture à charnière s'ouvre vers l'extérieur pour attirer la brise. Seules ou combinées dans un ruban de verre fluide, les fenêtres à auvent peuvent être les éléments fonctionnels d'un effet spectaculaire.

    • Style : fenêtre de style manivelle avec une apparence moderne et mince et un verre plus exposé pour maximiser les vues.
    • Configuration : Disponible dans une variété de tailles de fonctionnement jusqu'à 60" x 60".
    • Faible entretien : durables et nécessitant peu d'entretien, les extérieurs en aluminium extrudé résistent aux éléments les plus durs, résistant aux bosses, aux coups et aux rayures avec une composition résistante à la pourriture.
    • Fonctionnement : Les fenêtres à auvent s'ouvrent vers l'extérieur avec une charnière supérieure.
    • Matériaux : La peinture intérieure en émail polyuréthane est une option pour une finition architecturale élégante dans une gamme de choix de couleurs.
    • Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.
    Spécification
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ContemporaryAwningWindow
    • Famille de produitsContemporary Collection
    • Groupe de produitsWeather Shield Contemporary Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCProjected windows
    • Code UNSPSC30171612
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 15 21
    • Titre OmniClassWood Awning Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows