Publier vos produits
Contemporary Collection: 90 Degree Corner Window
Contemporary Collection: 90 Degree Corner Window
Contemporary Collection: 90 Degree Corner Window
Contemporary Collection: 90 Degree Corner Window

    Contemporary Collection: 90 Degree Corner Window

    Traduit par Google,

    Ajoutez du drame aux coins de la conception de votre maison en les ouvrant à plus de verre. Nos fenêtres d'angle à 90° ont un meneau étroit de 1 -15/16" conçu pour vous donner plus de vue et moins de distraction.

    Style : le meneau étroit de 1-15/16 po ajoute du drame au coin de la conception de votre maison en les ouvrant à plus de verre et une meilleure vue.

    Configuration : Disponible dans des tailles allant jusqu'à 4' x 8'.

    Faible entretien : choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.

    Matériaux : durables et nécessitant peu d'entretien, les extérieurs en aluminium extrudé résistent aux éléments les plus durs, résistant aux bosses, aux coups et aux rayures avec une composition résistante à la pourriture.

    Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.








    Mots clés : Fenêtres d'angle, Fenêtre d'angle, Fenêtre forte, Fenêtre fixe, Fenêtre contemporaine, Fenêtres Kolbe, Fenêtres Pella, Fenêtres Lincoln, Fenêtres, Fenêtre en verre, Grande fenêtre

    Spécification
    • For specs about the product please visit the product page on the website.  Links in the Links Tab.  

      Or contact manufacturer to setup tech call with specific questions.  Happy to assist or send emails.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ContemporaryCornerWindow
    • Famille de produitsContemporary Collection
    • Groupe de produitsWeather Shield Contemporary Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres d'angle
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC000701
    • Nom ETIMWindow opener
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 11 11
    • Titre OmniClassWindow Sections
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows