Publier vos produits
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window

    Premium Series: Slider Window

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Ceinture étroite. Lignes épurées. Un design simple et beau qui offre une vue dégagée sur le monde. La fenêtre coulissante de la série Premium est idéale pour créer une ventilation maximale avec un minimum d'espace. Notre système de roulement innovant à quatre points assure un fonctionnement silencieux et fluide pendant toute la durée de vie de la fenêtre et est disponible dans une variété d'options de couleurs, de styles, de matériaux et de finitions, vous offrant une liberté de choix ultime.

    • Style : Utilisant une conception simplifiée avec des assemblages de roues doubles en tandem, les fenêtres coulissantes s'ouvrent horizontalement plutôt que verticalement. En conséquence, la ceinture s'ouvre en douceur avec peu d'effort, à chaque fois.
    • Configuration : Les unités peuvent être commandées en tant que glissières doubles ou triples pour une lumière et une ventilation supplémentaires.
    • Faible entretien : l'extérieur du revêtement n'a jamais besoin d'être peint et ne pourrit pas et ne se décompose pas.
    • Fonctionnement : Le système innovant de rouleaux à quatre points assure un fonctionnement silencieux et fluide à l'horizontale pour une vue dégagée sur l'extérieur.
    • Matériaux : conçus avec un système de drainage intégré pour détourner l'eau de l'intérieur de votre maison, nos options de seuil de performance garantissent une fonction parfaite dans toutes les conditions météorologiques.
    • Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.
    Spécification
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PremiumSeriesSliderWindow
    • Famille de produitsPremium Series
    • Groupe de produitsWeather Shield Premium Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCHorizontal slider windows
    • Code UNSPSC30171607
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 15 13
    • Titre OmniClassWood Horizontal Sliding Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows