Publier vos produits
Folding Staircase
Folding Staircase
    Weland AB

    Folding Staircase

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    L'escalier pliant, qui est articulé, se compose d'un certain nombre de marches en caillebotis avec des limons parallèles, des soufflets de support recouverts de caoutchouc, des garde-corps des deux côtés et des fixations. Deux amortisseurs sur le côté rendent le pont facile à manipuler. L'escalier pliant est fourni entièrement assemblé.

    Spécification
    • Stocked in 3, 4, 5, and 6 rung versions
      Width: 825 mm
      Incl. dampers
      All material is hot-dip galvanised

    Spécifications techniques
    • Réference unique.folding_gangway
    • Famille de produitsStaircases
    • Groupe de produitsFolding Gangway Steps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers
    • Classification IFCMarche
    • Code Uniclass 2015EF_35
    • Description de l'Uniclass 2015Stairs and ramps
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Numéro OmniClass23-17 23 17
    • Titre OmniClassStairs
    • Code CSI UniFormat IIC20
    • Titre CSI UniFormat IISTAIRS