Publier vos produits
Sectional Railing with kick strip Side mounted
Sectional Railing with kick strip Side mounted
    Weland AB

    Sectional Railing with kick strip Side mounted

    Traduit par Google,

    Garde-corps modulaire latéral avec plinthe pour environnements industriels. Fabriqué en acier galvanisé à chaud, avec main courante et lisses en acier. Livré en éléments de longueur sur mesure. Raccords d'angle pour mains courantes et lisses intermédiaires inclus. Installation facile sans soudure. L'utilisation de plinthes est recommandée en cas de présence de personnes sous le palier ou le bord de l'arche. Disponible en longueurs de 3 mètres et avec angles. La plinthe est optionnelle : vous pouvez commander le garde-corps avec ou sans plinthe.

    Spécification
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm 
      Intermediate rail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Kick strip: 130 mm high x 3000 mm long
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sectional_railing_with_kick_strip_side_mounted
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsSectional Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing