Publier vos produits
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted

    Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted

    Traduit par Google,

    Nos très populaires garde-corps en tôle d’aluminium perforée sont disponibles dans tous les motifs les plus courants.

    Nous proposons plusieurs profils de rail supérieur et la surface de toutes les pièces peut être anodisée ou peinte dans la couleur de votre choix.

    Les coins peuvent être coupés droits ou en onglet dans n'importe quel angle.

    Weland Aluminium AB est agréé ou répond aux exigences du portail Sunda Hus, BVB et Svanens byggprodukt.

    Pour plus d'informations, veuillez contacter l'un de nos représentants commerciaux Niclas ou Stefan !

    Spécification
    • Image 1: Low panel, perforated sheet metal

      Image 2: High panel, perforated sheet metal

      Image 3: Low panel, non perforated sheet metal

      Image 4: High panel, non perforated sheet metal


    Spécifications techniques
    • Réference unique.WAL_balcony_railing_perforated_aluminium_sheets_Top
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsBalcony Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing