Publier vos produits
Trus Joist® Parallam® PSL Beams and PSL Treated Beams

Trus Joist® Parallam® PSL Beams and PSL Treated Beams

Traduit par Google,

La résistance supérieure des poutres Trus Joist® Parallam® PSL permet des portées libres plus longues, vous offrant plus d'options de conception avec des plans d'étage ouverts et spacieux.

  • Les poutres Parallam® PSL peuvent être teintes ou finies pour un bel aspect dans les applications exposées.
  • Performances constantes
  • Disponible en grandes longueurs
  • Excellentes performances de connexion
  • Garantie complète du produit

Parallam® Plus PSL est parfait pour encadrer les terrasses, les murs de soutènement, les abris d'auto, les abris de piscine, entre autres applications d'ossature structurelle où le bois entre en contact direct avec le sol ou l'humidité.

  • Traité au cœur, éliminant le traitement sur le terrain lors de la coupe ou du perçage
  • Résistant à la pourriture et aux insectes avec une protection de conservation Wolmanized
  • La solution structurelle idéale pour la plupart des applications extérieures
Spécifications techniques
  • Réference unique.18002
  • Famille de produitsBeams
  • Groupe de produitsTrus Joist®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-07-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code CSI MasterFormat 201406 18 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glued-Laminated Beams