Publier vos produits
WICSTYLE 65 evo - Porte
WICSTYLE 65 evo - Porte
    WICONA

    WICSTYLE 65 evo - Porte

    Traduit par Google,

    Avec sa conception à vantaux affleurants et sa profondeur de système de 65 mm et sa vaste gamme d'applications, WICSTYLE 65 evo répond parfaitement aux exigences les plus élevées en matière de design, de qualité technique et de performance. Grâce à son rapport qualité/prix avantageux, il constitue une solution de porte en aluminium économique pour presque toutes les exigences.

    Résultats des tests du système / Certification CE du produit selon DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

    Perméabilité à l'air : Classe 4

    Étanchéité : Jusqu'à 7A

    Résistance à la charge du vent : Classe C2

    Performances acoustiques : RW (C ; Ctr ) jusqu'à 43 (–2 ; –5) dB

    Forces opérationnelles : Classe 2

    Capacité de charge des dispositifs de sécurité : Remplie

    Résistance mécanique : Classe 3

    Ouverture/fermeture répétée : Classe 7 (500 000 cycles)

    Résistance aux chocs : Classe 1

    Comportement entre différents climats : Jusqu'à la classe 2(e) 2(d)

    Résistance à l'effraction : RC1N, RC2N, RC2, RC3

    Résistance aux balles : Jusqu'au FB4

    Assurance qualité : Certifié selon la norme ISO 9001:2008

    Gestion environnementale : Certifiée selon la norme ISO 14001

    Spécification
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection

      For single and double leaf hinged doors

      For inward and outward opening

      For glass or panels with infill thickness from 3 mm to 50 mm

      Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free

      Fanlights, lateral glazings fixed or openable in combination with WICLINE evo window series

      Thermal insulation:

      Uf values: from 1.8 to 2.1 W/(m²K)

      Ud values: until 1.3 W/(m²K)

      Fittings:

      Butt hinge

      Screwed hinge

      Leaf sizes (w x h): 1400 mm x 2520 mm

      Max. leaf weight: until 200 kg, for bullet resistance with additional hinges until 400 kg

      Additional designs:

      Double action doors

      Integration frame for stick façades

      Burglar resistance in classes RC1 to RC3

      Bullet resistance in class FB4

      Leaf overlapping infill on one side or on both side

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WICSTYLE_65_EVO_D
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsDoors 65/75 evo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-23
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)2100
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)65
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716