Publier vos produits
WICSTYLE 75 evo - Porte
WICSTYLE 75 evo - Porte
    WICONA

    WICSTYLE 75 evo - Porte

    3.2 sur 5 étoiles3.2(5 Avis)
    Avec sa profondeur de construction de 75 mm, WICSTYLE 75 evo est à la pointe de la performance en matière d’isolation thermique et des caractéristiques physiques du bâtiment. Grâce à son rendement prononcé et à sa diversité d’applications, cette gamme répond de manière exemplaire à toutes les exigences actuelles et futures de l’architecture, tant pour les constructions neuves que pour les modernisations. Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1 Perméabilité à l’air : Jusqu’à la classe 4 (A*4) Étanchéité à l’eau : Jusqu’à 7A (E*7A) Résistance au vent : classe C2 (V*C2) Isolation acoustique : RW (C; Ctr) = 43 (–2; –5) dB Force de manoeuvre: class 2 Capacité de résistance des dispositifs de sécurité: réussi Résistance mécanique : classe 3 Ouvertures / fermetures répétées : classe 7 (500.000 cycles) Résistance aux chocs : classe 1 Résistance aux changements de température : classe 2(e), 2(d) Anti-effraction : classe RC1N, RC2N, RC2,RC3 Résistance pare-balles : Jusqu’à la classe FB4 Assurance qualité : Certifié ISO 9001 Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
    Spécification
    • PERFORMANCES TECHNIQUES Principe du système : - Système multi-chambres à isolation thermique élevée et structure symétrique, réalisé en assemblage d’usine avec assurance qualité Pour des portes battantes à un ou deux vantaux - Ouverture intérieur ou extérieur - Prise de volume : 6 mm à 60 mm - Différents profilés de seuil, avec ou sans coupure thermique, également accessible aux personnes à mobilité réduite (seuil PMR) - Impostes et joues fixes ou ouvrants combinés avec des fenêtres WICLINE 75 evo - Performances thermiques : Valeurs Ud jusqu'à 1,3 W/(m²K) Quincaillerie : - Paumelles à clamer - Paumelles à visser en applique - Paumelles masquées (sur demande) - Dimensions max. : L 1.400 mm x H 2.520 mm - Poids max. d’un vantail : jusqu’à 200 kg, pour une résistance pare-balles avec des paumelles supplémentaires jusqu’à 400 kg Autres versions : - Cadres d’encastrement pour façades à refends et poteaux - Retard à l’effraction classes RC1 à RC3 - Résistance pare-balles classe FB4 Finitions : - Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c - Thermolaquée Qualicoat label Qualité MARINE - Thermolaquée Bicoloration label Qualité MARINE - Finitions WICCOLOR brillance 30 % ou satinées
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WICSTYLE_75_EVO_D
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsDoors 65/75 evo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-23
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)2520
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716