Publier vos produits
Wilkins Valve Setters for 400ST Series, Lead Free*
Wilkins

Wilkins Valve Setters for 400ST Series, Lead Free*

Traduit par Google,
Conçu pour faciliter l'installation des ensembles de prévention de refoulement en forme de N ZURN WILKINS modèles 450ST et 475ST. Idéal pour moderniser des installations existantes ou lorsque l'espace est limité. Le support de poussée intégré entre les coudes élimine le besoin de blocage de poussée supplémentaire. Pour les régleurs modèle 400STR, voir les fiches techniques des régleurs de vannes. Répond aux exigences de NSF/ANSI 372* *Le produit contient une teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 % pour les surfaces mouillées.
Spécification
  • The mechanical joint by flange and mechanical joint by mechanical joint valve setter shall meet AWWA C153-88 and the flange by flange valve setter shall meet ANSI B16.1. The assembly shall be FDA Approved fusion epoxy coated ductile iron (ASTM A536 Grade 4). The setter shall be a ZURN WILKINS Model FLSST, MJFSST or MJSST.
Spécifications techniques
  • Réference unique.400ST_valvesetters
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsValve Setters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes