Publier vos produits
Wilkins ZW206 Solenoid Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW206 Solenoid Control Valve

Traduit par Google,

La vanne de régulation à solénoïde doit être une vanne à siège unique, à commande par diaphragme, à commande par pilote, à globe ou à angle. La vanne doit être étanche au moyen d'un siège résistant à la corrosion et d'un disque de siège rectangulaire résilient. Ces pièces et d'autres doivent être remplaçables sur le terrain ; tous ces entretiens et réglages doivent être possibles sans retirer la vanne de la ligne. La tige de la vanne de base doit être guidée en haut et en bas par des bagues intégrées. La vanne de base et son système de commande pilote ne doivent contenir ni presse-étoupe ni presse-étoupe. Le diaphragme ne doit pas être utilisé comme surface d'assise, et les pistons ne doivent pas être utilisés comme fluide de fonctionnement. Toutes les surfaces ferreuses internes et externes doivent être recouvertes d'un revêtement époxy bleu de fusion de haute qualité approuvé par la FDA. La vanne doit être certifiée selon la norme NSF/ANSI 61. La vanne de régulation à solénoïde doit être un modèle ZURN WILKINS ZW206

Conformité:

  • NSF 61,
  • NSF 372,
  • Norme ANSI/AWWA C530

Caractéristiques:

  • La vanne non modulante s'ouvre ou se ferme à la réception d'un signal électrique
  • Le filtre en Y, les vannes d'isolement et le revêtement époxy sont fournis en standard pour simplifier le démarrage et la maintenance
  • Globe, globe à port réduit et corps d'angle disponibles
  • Disponible en courant alternatif, continu et de nombreuses tensions
  • Raccords d'extrémité à brides de classe 150, à brides de classe 300, rainurés et filetés disponibles pour une polyvalence d'installation
  • Utilisé en conjonction avec Zurn Wilkins 375AMS, 475MS ou 975XLMS et EST

Mots clés : électrovanne de régulation, crépine en Y, ensemble pilote d'électrovanne, vanne de réduction de pression, vanne de régulation automatique, bague d'étanchéité de vanne, piston, vannes de régulation hydrauliques à solénoïde, électrovanne haute pression, vanne électrique haute pression, électrovanne à eau, électrovanne

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zw206
  • Famille de produitsIsolation Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsWater Solenoid Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.75
  • Largeur (pouces)5.63
  • Profondeur (pouces)7.25
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)22
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes