Publier vos produits
500XLYSBR Water Pressure Reducing Valve with Wye Strainer
Wilkins

500XLYSBR Water Pressure Reducing Valve with Wye Strainer

Traduit par Google,

Le réducteur de pression doit être certifié conforme à la norme NSF/ANSI/CAN 61 et se compose d'un corps et d'un carter en bronze à faible teneur en plomb, d'un couvercle d'accès séparé pour le piston et d'une vis de réglage de la pression aval. Le carter en bronze et le couvercle d'accès sont vissés au corps et ne nécessitent pas l'utilisation de vis en acier. L'ensemble est de type piston équilibré et réduit la pression en présence et en absence de fluide. Il est accessible pour la maintenance sans avoir à démonter le corps de la conduite. Le réducteur de pression utilisé est un modèle WILKINS 500XLYSBR.

Conformité:

• Homologué ASSE® 1003 (1/2 po à 2 1/2 po)
• Homologué cUPC® (de 1/2 po à 2 po)
• Certifié CSA® B356 (1/2 po à 2 po)
• Approuvé par la ville de Los Angeles (de 1/2 po à 2 po)
• Conforme aux exigences des normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372*
*(Teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 %)

Caractéristiques:

  • Tailles 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
  • Pression d'eau de service maximale : 300 psi
  • Température maximale de l'eau de fonctionnement : 140 °F
  • Plage de pression réduite : 25 psi à 75 psi
  • Pression préréglée en usine : 50 psi
  • Raccordements filetés (FNPT) : ANSI B1.20.1
  • Connexions en cuivre (FC) : ANSI B16.22
Spécification
  • Wilkins model 500XLYSBR is designed for installation on potable water lines to reduce high inlet pressure to a lower outlet pressure. The high flow capacity makes this device most suitable for industrial water lines and commercial water systems. The direct acting integral by-pass design prevents buildup of excessive system pressure caused by thermal expansion. The balanced piston design enables the regulator to react in a smooth and responsive manner to changes in system flow demand, while at the same time, providing protection from inlet pressure changes.

    keywords: Emergency and Public Entrance Areas, and Grounds,Healthcare,Boiler/Mechanical Rooms,Retail,Custodial Closets,Office,Commercial,Boiler Rooms and Custodial Areas,Hospitality,Industrial,Janitorial Closets/Custodial Closets,Manufacturing Floor,Spill Containment Area/Wash Down Area,Commercial Turf,Irrigation,Drip Irrigation,Residential/Commercial Irrigation,Green House,School Systems,Educational Facilities,Universities,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Parking Deck,Sports Complex/Recreational Center,Parking Lots,Turf/Field/Track,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Landscaping,Residential Single-Family,Outdoor Kitchen,Correctional/Institutional,Architectural/Aesthetics,Development,Civil,Roads,Sidewalks,Highways,Transportation,Interstates,Toll Road,Distribution,Waterworks,Pump Stations,Food Service,Industrial/Processing Plant,Parking/Garages,Pressure Reducing Valves,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Power Generation,Zurn Wilkins Pressure Reducing Valves,CA Mandatory Water Reduction,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,00XLYSBR,0XLYSBR,strainer,12-500XLYSBR,34-500XLYSBR,1-500XLYSBR,114-500XLYSBR,112-500XLYSBR,2-500XLYSBR

Spécifications techniques
  • Réference unique.500XLYSBR
  • Famille de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsWater Pressure Reducing Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes