Publier vos produits
950XL Double Check Backflow Preventer
Wilkins

950XL Double Check Backflow Preventer

Traduit par Google,

Conçu pour être installé sur les conduites d'eau afin de protéger contre le refoulement et la contre-pression d'eaux polluées dans le réseau d'eau potable. Le dispositif assure la protection en l'absence de risque sanitaire potentiel.

Conformité
(Toutes les dimensions sont approuvées à l'horizontale. Les dimensions verticales sont approuvées comme indiqué ci-dessous.)
• Homologué ASSE® 1015 (vertical 3/4", 1 1/2" et 2") 950XL
• Homologué cUPC® (vertical 1 1/2 po, 2 po)
• Certifié CSA® B64.5 (vertical 3/4 po, 1 1/2 po et 2 po)
• Conforme à la norme AWWA C510 (verticale 3/4")
• Approuvé par la Fondation pour le contrôle des interconnexions et la recherche hydraulique de l'Université de Californie du Sud (vertical 3/4")
• Approuvé par la ville de Los Angeles (vertical 1 1/2", 2")
• NYC MEA 426-89-M VOL 3

Caractéristiques:

  • La faible longueur de pose facilite l'installation dans les espaces réduits.
  • Les sièges et les joints toriques en silicone sont entièrement remplaçables à un coût total réduit.
  • Protège efficacement l'approvisionnement en eau potable contre la pollution de l'eau
  • La construction offre une résistance à la corrosion et une protection contre l'hiver.
  • ASSE® Listed 1015
  • Liste IAPMO®
  • Homologué CSA®
  • Conforme à la norme AWWA C510
Spécification
  • The Double Check Valve Backflow Preventer shall be ASSE® Listed 1015, and supplied with full port ball valves. The main
    body and access covers shall be bronze (ASTM B 584), the seat rings and all internal polymers shall be Noryl™ and the seat
    disc elastomers shall be silicone. The first and second checks shall be accessible for maintenance without removing the device
    from the line. The Double Check Valve Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 950XL

    keywords: Double Check Assembly,Zurn Wilkins Backflow Preventers,,50XL,0XL

Spécifications techniques
  • Réference unique.950XL
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsDouble Check Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes