Publier vos produits
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
    Wilkins

    Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer

    Traduit par Google,

    Le disconnecteur à double clapet doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61, homologué à 180° et fourni avec des vannes papillon homologuées UL/FM avec interrupteur de surveillance. Le corps principal et les couvercles d'accès doivent être en bronze à faible teneur en plomb (ASTMB 584), le siège et tous les polymères internes doivent être en Noryl™, et les élastomères du disque de siège doivent être en silicone. Les premier et deuxième clapets doivent être inclinés et accessibles pour la maintenance par le dessus de l'appareil, sans démontage de celui-ci de la ligne. Les clapets doivent partager un seul couvercle d'accès et les robinets d'essai doivent être accessibles par le dessus. Le disconnecteur à double clapet doit être un modèle WILKINS 950XL3BFSS.

    Conformité:

    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • Normes ASSE
    • Code UPC
    • UL
    • CIP
    • NPCC
    • USC confirmé

    Caractéristiques:

    • Idéal pour les applications nécessitant des vannes sans plomb*. Conçu pour une installation sur les conduites d'eau potable afin de les protéger contre le refoulement et la contre-pression d'eau polluée dans le réseau. L'assemblage doit assurer une protection en cas de risque non sanitaire potentiel. Doté de vannes papillon à fermeture lente et à siège résilient, homologuées UL/FM, avec interrupteur de surveillance. Pour usage intérieur et extérieur.
    • Tailles 1 1/4", 1 1/2", 2"
    • Pression d'eau minimale de travail : 20 PSI
    • Pression d'eau maximale de travail : 175 PSI
    • Température minimale de l'eau de travail : 0 °C
    • Température maximale de l'eau de travail : 180°F
    • Pression d'essai hydrostatique : 350 PSI
    • Raccords d'extrémité filetés : (FNPT) ANSI B1.20.1

    Mots-clés : Clapet anti-retour à double clapet, Zurn 950XL3BFSS, clapet anti-retour à double clapet, clapet anti-retour d'eau potable, ensemble anti-retour en bronze Zurn, 112-950XL3BFSS, 114-950XL3BFSS, 2-950XL3BFSS

    Spécifications techniques
    • Réference unique.950XL3BFSS
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsDouble Check Assembly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.68
    • Largeur (pouces)6
    • Profondeur (pouces)15.67
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)18
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes