Publier vos produits
Wilkins ZW4000 Pressure-Tru™ Fire Hose Valve
Wilkins

Wilkins ZW4000 Pressure-Tru™ Fire Hose Valve

Traduit par Google,

La vanne de réduction de pression Wilkins Pressure-Tru™ série ZW4000 est répertoriée comme vanne verticale pour les stations d'arrosage individuelles dans les systèmes de CLASSE I et de CLASSE III. Régule la pression dans des conditions de DÉBIT et de SANS DÉBIT. Disponible avec des connexions filetées ou rainurées, un corps angulaire ou en ligne et un interrupteur de moniteur intégré ou un support adaptateur pour les systèmes de gicleurs.

Conformité:

  • Homologué UL

Caractéristiques:

  • Réglage de la pression de sortie réglé en usine
  • Filetages de flexibles spéciaux disponibles en option
  • Disponible avec finition chromée brute
  • Régule la pression dans des conditions de DÉBIT et de SANS DÉBIT

Mots clés : centre automobile, vente au détail, système de protection contre les incendies, quai de chargement, bureau, commercial, systèmes de protection contre les incendies, industriel, quais de chargement, systèmes scolaires, établissements d'enseignement, universités, hôtellerie, bâtiments gouvernementaux, immeubles de grande hauteur, militaire, parking, toits , Complexe sportif/Centre récréatif, Résidentiel multifamilial, Résidentiel/Commercial léger, Correctionnel/Institutionnel, Toits et hélisurfaces, Architectural/Esthétique, Transport, Civil, Systèmes de tuyaux, Multi-étages, Production d'électricité, Centrale hydroélectrique, Aqueduc, Service alimentaire, usine industrielle/de transformation, vannes de contrôle de protection incendie Zurn Wilkins, soins de santé, développement, MasterSpec, Zurn Wilkins, W4000, 4000, vanne de tuyau, réducteur de pression incendie, vanne de tuyau d'incendie, filetage de tuyau, vanne de colonne montante, pression de sortie, réduction de pression Vanne, stations d'arrosage individuelles, pression d'entrée, manomètre, raccord d'entrée rainuré, système d'arrosage

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zw4000
  • Famille de produitsPressure Regulating Valves
  • Groupe de produitsFire Protection Pressure Reducing Hose Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10.87
  • Largeur (pouces)7
  • Profondeur (pouces)7
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)19
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011418
  • Nom ETIMFire fighting valve
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
  • Description de l'Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 47
  • Titre OmniClassPressure Regulating Valves