Publier vos produits
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
    Wilkins

    975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern

    Traduit par Google,

    Idéal pour les applications nécessitant des vannes sans plomb*. Conçu pour une installation sur les conduites d'eau potable afin de protéger contre le refoulement et la contre-pression d'eau contaminée dans le réseau. Le montage assure une protection en cas de risque sanitaire potentiel. Le modèle 975XL3N est destiné aux applications nécessitant un écoulement vertical ascendant et descendant.

    Conformité:

    • ASSE® Listed 1013
    • Conforme à la norme AWWA C511
    • Certifié CSA® B64.4
    • Inscrit au cUPC®
    • Approuvé par la Fondation pour le contrôle des interconnexions et la recherche hydraulique de l'Université de Californie du Sud
      Conforme aux exigences des normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 *(TENEUR MOYENNE PONDÉRÉE EN PLOMB MOINS DE 0,25 %)

    Caractéristiques:

    • Configuration en N avec une longueur de pose conçue pour le remplacement direct des installations d'irrigation et de refoulement d'aménagement paysager existantes, réduisant ainsi la main-d'œuvre, les matériaux et les travaux de réfection de l'enceinte.
    • Le corps entièrement en bronze assure une durabilité contre les intempéries, avec un corps de contrôle en Noryl®* et des fixations en acier inoxydable pour résister à la corrosion au fil du temps.
    • Partage le même châssis, les mêmes clapets anti-retour modulaires EZSWAP®, les mêmes composants de soupape de décharge et les mêmes kits de réparation que la plateforme 975XL3 pour une maintenance simplifiée et une efficacité accrue en matière de stockage et de service.
    • Les ports de test situés sur l'axe central de la vanne facilitent l'installation et les tests.
    • Les dispositifs de verrouillage interconnectés permettent un accès en un quart de tour pour un démontage et une maintenance rapides.
    • Les kits de réparation à bas prix prolongent la durée de vie à un coût nettement inférieur.
    • Corps en bronze sans plomb* (teneur moyenne pondérée en plomb de 0,25 % max.) adapté aux applications d'eau potable et d'irrigation.
    • Homologué ASSE, homologué UPC®, conforme aux normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 ; approuvé par la Fondation pour le contrôle des interconnexions et la recherche hydraulique de l’Université de Californie du Sud ; conforme à la Loi sur la salubrité de l’eau potable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.975XL3N
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes