Publier vos produits
Wilkins ZW209BP Pressure Reducing Valve with low flow bypass
Wilkins

Wilkins ZW209BP Pressure Reducing Valve with low flow bypass

Traduit par Google,

Le détendeur sera un détendeur piloté à membrane. Le corps principal sera en fonte ductile ASTM A 536. La tige du détendeur sera guidée en haut et en bas. Le détendeur ne servira pas de surface d'appui. Toutes les surfaces ferreuses internes et externes seront revêtues d'un revêtement époxy de haute qualité. La pression de pilotage sera réglable sur site de 15 à 150 psi. Le détendeur sera certifié NSF/ANSI 61. Le détendeur avec by-pass sera un modèle ZURN WILKINS ZW209BP.

Conformité:

  • Approuvé par le MassachusettsMA
  • Norme NSF61
  • Norme NSF 372
  • C530
  • homologué UL

Caractéristiques:

  • Revêtement époxy bleu, approuvé par la FDA
  • Ensemble pilote : crépine de type « Ye », contrôle de la vitesse d'ouverture (tailles 1 1/4" - 4")
  • Brides ANSI classe 150
  • Tubes en cuivre et raccords en laiton
  • Vannes de dérivation à faible débit : 1/2" PRXL (tailles 1 1/4" - 3) 3/4" NR3XL (taille 4")

Mots-clés : Réducteur de pression, Réducteur de pression à faible débit, Régulateur de pression, Régulateur de pression Zurn, Régulateur de pression d'eau Zurn

Conforme aux exigences de la norme NSF/ANSI 61*

*Le produit contient une teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 % pour les surfaces mouillées.

Spécification
  • The Zurn Wilkins Model ZW209BP Pilot Operated Pressure Reducing Valve with Low Flow By-pass is designed for many applications where the reduction of high inlet pressures to a safe and stable outlet pressure is required. The pilot assembly reacts to changes in downstream pressure, allowing the main valve to modulate between the open and closed position, ensuring a constant downstream set pressure. Once the downstream pressure reaches the pilot setting, the main valve will seal shut. When the main valve closes, the low flow bypass is set to a slightly higher pressure, which allows it to handle very low flows up to 10 GPM when there is off-peak demand. (An additional bypass may be needed to handle flows between the bypass and main valve minimum flow.) In addition, the Model ZW209BP comes standard with blue epoxy coating internally and externally for corrosion protection as well as isolation valves and pressure gauges for quick and easy maintenance or repair.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zw209bp
  • Famille de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsWater Pressure Reducing Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
  • Description de l'Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 47
  • Titre OmniClassPressure Regulating Valves