Publier vos produits
Wilkins 375 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 375 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Traduit par Google,

L'ensemble de prévention du refoulement à principe de pression réduite doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1013, et fourni avec des vannes à passage intégral. Le corps principal et le couvercle d'accès doivent être en fonte ductile à revêtement époxy (ASTM A 536), la bague de siège et le clapet anti-retour doivent être en NORYL™, la tige doit être en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège doivent être en EPDM. Les clapets et la soupape de décharge doivent être accessibles pour la maintenance sans retirer l'appareil de la conduite. L’ensemble de prévention du refoulement à pression réduite doit être un modèle ZURN WILKINS 375.

Conformité:

  • NSF61
  • NSF 372

Caractéristiques:

  • Longueur de pose courte pour une installation dans un petit espace
  • Vannes d'arrêt NRS, OS&Y ou papillon disponibles
  • Disponible en connexions d'extrémité à bride, rainurées ou rainurées en X pour une polyvalence d'installation
  • Idéal pour tout remplacement de reflux
  • Utilise le composé Check de Zurn Wilkins à faible perte de charge pour des performances fiables et supérieures.
  • Pas de filetage ni de taraudage dans le corps ou le couvercle, éliminant ainsi l'exposition à la corrosion
  • Le couvercle à accès unique réduit les temps d'arrêt
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-375
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)27.25
  • Largeur (pouces)11
  • Profondeur (pouces)31
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
  • Description de l'Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 47
  • Titre OmniClassPressure Regulating Valves