Publier vos produits
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
    Wilkins

    Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer

    Traduit par Google,

    Le disconnecteur à pression réduite doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61, homologué ASSE 1013, homologué à 180° et fourni avec des vannes papillon homologuées UL/FM avec interrupteur de surveillance. Le corps principal et les couvercles d'accès doivent être en bronze à faible teneur en plomb (ASTM B 584), le siège et tous les polymères internes doivent être en Noryl™, et les élastomères du siège doivent être en silicone. Les premier et deuxième clapets doivent être inclinés et accessibles pour l'entretien par le dessus de l'appareil, sans démontage de celui-ci de la conduite. Les clapets doivent partager un seul couvercle d'accès et les robinets d'essai doivent être accessibles par le dessus de l'appareil. En cas d'installation en intérieur, l'installation doit être fournie avec un adaptateur d'entrefer. Le disconnecteur à pression réduite doit être un modèle WILKINS 975XL3BFSS.

    Conformité:

    • Classé ASSE® 1013
    • Répertorié cUPC®
    • Certifié CSA® B64.4
    • Classé UL®
    • Classé C-UL®
    • Approuvé par la Fondation pour le contrôle des connexions croisées et la recherche hydraulique de l'Université de Californie du Sud (2" seulement)
    • Conforme aux exigences des normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372*
    • *(Teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 %)

    Caractéristiques:

    • Comprend des interrupteurs papillon à fermeture lente et des interrupteurs de surveillance approuvés UL/FM
    • Clapet anti-retour en bronze compact et le plus court du marché permettant une polyvalence d'installation
    • Le corps entièrement en bronze assure la durabilité contre les éléments, avec un corps anti-retour en Noryl®* et des fixations en acier inoxydable et des poignées de vanne à boisseau sphérique pour résister à la corrosion au fil du temps
    • Le contrôle modulaire EZSWAP® avec accès par le haut accélère les réparations et les remplacements
    • Les ports de test situés sur l'axe central de la vanne facilitent l'installation et les tests
    • Les chèques ont une connexion à verrouillage par rotation pour un accès et un démontage faciles
    • Les kits de réparation à bas prix prolongent la durée de vie à un coût nettement inférieur
    • Homologué ASSE, homologué UPC®, classé UL, conforme aux exigences NSF/ANSI/CAN 61 et 372, approuvé par la Fondation pour le contrôle des connexions croisées et la recherche hydraulique de l'USC, conforme à la loi sur la salubrité de l'eau potable

    Mots-clés : 975XL3BFSS ; Assemblage à pression réduite ; Dispositif anti-retour ; RP ; 975XLBFSS ; Sécurité de l'eau ; RPZ ; Série 900XL3, 112-975XL3BFSS, 2-975XL3BFSS

    Spécifications techniques
    • Réference unique.975XL3BFSS
    • Famille de produitsPressure Reducing Valves
    • Groupe de produitsPressure Reducing Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes