Publier vos produits
Wilkins F49BR/ F49BRG Fire Butterfly Valve
Wilkins

Wilkins F49BR/ F49BRG Fire Butterfly Valve

Traduit par Google,

Les vannes de commande de gicleurs Zurn modèle F49BR / F49BRG Fire Powerball Butterfly permettent l'arrêt du système pour faciliter les réparations et l'entretien. Les papillons Fire Powerball fonctionnent avec une vanne anti-coup de bélier 1/4 de tour à fermeture lente. La vanne doit toujours être en position ouverte lorsque le système est actif. Les interrupteurs anti-sabotage signalent le mouvement de la vanne de la position complètement ouverte à un panneau de commande d'alarme et à un équipement auxiliaire tel qu'un voyant lumineux ou une alarme sonore dans la zone d'installation de la vanne.

Modèle F49BR / Modèle F49BRG

Spécifications techniques
  • Réference unique.Model_F49BR_F49BRG
  • Famille de produitsIsolation Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsButterfly Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4
  • Largeur (pouces)2
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes