Publier vos produits
Wilkins 49 Butterfly Valve, 2-1/2" to 10"
Wilkins

Wilkins 49 Butterfly Valve, 2-1/2" to 10"

Traduit par Google,

La vanne papillon 49 est utilisée sur les conduites d'eau potable, principalement dans les systèmes d'extinction automatique d'incendie et pour de nombreuses applications de protection incendie, d'irrigation et de raccordement aux réseaux d'adduction d'eau. Elle offre des options de raccordement rainuré x rainuré, à brides x rainuré ou rainuré x à brides. Elle est équipée de série de commutateurs de surveillance et est conforme à la réglementation sur la teneur en plomb. Les matériaux utilisés comprennent un corps et un disque en fonte ductile résistante à la corrosion, une manivelle en fonte, des paliers de tige en bronze et un revêtement époxy par fusion. Elle est dotée d'un actionneur étanche aux intempéries pour une installation intérieure ou extérieure et supporte une pression de service maximale de 175 psi (12 bars).

Conformité:

  • Homologué UL®
  • Homologué C-UL®
  • Approuvé FM®
  • Conforme à la norme AWWA C550
  • Conforme aux exigences de la norme NSF/ANSI 372

Caractéristiques:

  • Tailles 2 1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Pression d'eau de service maximale : 175 PSI
  • Raccordements : ANSI/AWWA C606 (rainuré pour tuyau en acier) ANSI/ASME B16.42 Classe 150 (à brides)
Spécification
  • Designed for installation on potable water lines, Irrigation systems, Waterworks connections, and Fire systems.

    keywords: Zurn Wilkins Fire Protection Control Valves,Butterfly Valves,Shut-Off Valves,Zurn Wilkins Water Control,Canadian Market,Lead-Free Law Compliance,Zurn Wilkins,butterfly valve,9,,212-49,4-49G,6-49G,8-49G

Spécifications techniques
  • Réference unique.model-49
  • Famille de produitsIsolation Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsButterfly Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10
  • Largeur (pouces)12
  • Profondeur (pouces)20
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)20
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes