Publier vos produits
Wilkins 1260XL Water Hammer Arrestor
Wilkins

Wilkins 1260XL Water Hammer Arrestor

Traduit par Google,

Le dispositif antibélier doit être certifié NSF/ANSI 372 et se composer d'un corps en cuivre avec une entrée filetée mâle hexagonale en laiton à faible teneur en plomb, d'un piston en acétal, en polycarbonate ou en laiton à faible teneur en plomb, de joints toriques en EPDM et d'une soudure sans plomb. L'appareil doit être préchargé et scellé en usine. Le dispositif antibélier doit être un modèle ZURN WILKINS 1260XL.

Conformité:

  • Norme NSF 372
  • ASSE
  • Code UPC

Caractéristiques:

  • Tailles : A, B, C, D, E, F
  • Plage de température de 0 °C à 100 °C
  • Raccords d'extrémité filetés ANSI/ASME B1.20.1

Mots-clés : Anti-bélier, Anti-bélier Zurn, Anti-bélier 120XL, fonctionnement de l'anti-bélier, utilisations de l'anti-bélier, 260XL, 60XL

*Le produit contient une teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 % pour les surfaces mouillées.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-1260xl
  • Famille de produitsWater Hammer Arrestors
  • Groupe de produitsWater Hammer Arrestor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers