Le réducteur de pression d'eau doit être certifié NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1003 et CSA® Certified B356, disponible avec des raccords d'extrémité à simple union, double union, sans union, à sertir et à expansion pex. Le corps principal sera en alliage de bronze coulé sans plomb*. La cloche doit être en composite polymère résistant aux UV. Le tamis intégré doit être en acier inoxydable de la série 300. La cartouche doit incorporer un siège intégré. Le by-pass intégré doit empêcher une pression excessive dans le système causée par la dilatation thermique. L'élastomère du disque de siège sera en EPDM. L'ensemble doit être accessible pour la maintenance sans retirer l'appareil de la ligne. Le réducteur de pression d’eau doit être un modèle ZURN WILKINS 20XL.
Conformité:
Approuvé par le Massachusetts, répond aux exigences NSF/ANSI/CAN 61 et 372** (teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 %), répertorié ASSE® 1003, certifié CSA® B356, cUPC®
Caractéristiques:
Mots clés : réducteur de pression, dilatation thermique, vanne prv, réducteur de pression, vanne de régulation de pression, réducteurs de pression, boîtier de cloche, réducteur de pression d'eau, vanne de régulation de pression, zurn wilkins, réducteur de pression, réducteur de pression pour l'eau, vannes de régulation de pression, expansion pex, zurn wilkins, réducteur de pression zurn, moyens fnpt, réducteur de pression wilkins, réducteur de pression zurn wilkins, pex à sertir, régulateur de pression zurn, réducteur de pression zurn, régulateur de pression zurn wilkins, régulateur de pression d'eau zurn , soupape de surpression de plomberie, zurn wilkins prv, réducteur de pression pex, wilkins zurn réducteur de pression, zurn réducteur de pression d'eau
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |