Publier vos produits
Wilkins 350DA Double Check Detector Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350DA Double Check Detector Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*

Traduit par Google,

L'ensemble de prévention du reflux du détecteur à double clapet doit être certifié NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1048 et fourni avec des vannes à guillotine à passage intégral. Le corps principal et le couvercle d'accès doivent être en fonte ductile revêtue d'époxy (ASTM A 536), la bague de siège et le clapet anti-retour doivent être en NORYL™, la tige doit être en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège doivent être en EPDM. Les premier et deuxième clapets anti-retour doivent être accessibles pour l'entretien sans retirer l'appareil de la conduite. L'ensemble de prévention du reflux du détecteur à double clapet doit être un modèle ZURN WILKINS 350DA.

Conformité:

  • NSF 61
  • NSF 372
  • Homologué UL®
  • Approuvé par l'USC
  • Approuvé FM ®

Caractéristiques:

  • L'installation horizontale ou verticale offre une polyvalence et facilite l'installation
  • Les coûts de cycle de vie les plus bas du secteur du reflux
  • Le Compound Check breveté offre des performances fiables et des caractéristiques de débit améliorées
  • La détection des fuites et des utilisations non autorisées de l'eau réduit les risques de dommages et les coûts inutiles

Mots clés : Wilkins 350, Wilkins Backflow 350, Zurn Dual Check Valve, Zurn Wilkins Double Check Valve, Ensembles de clapets anti-retour doubles, Dispositifs anti-retour, Brise-vide, Dispositif anti-retour à double clapet anti-retour, Ensemble de clapet anti-retour double, Dispositif anti-retour à double clapet anti-retour, Double clapet anti-retour, Refoulement DCVA, Prévention du reflux du clapet anti-retour à double clapet anti-retour, Clapet anti-retour en ligne, Clapet anti-retour à 2 clapets

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-350da
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsDouble Check Detector Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)21.25
  • Largeur (pouces)12.75
  • Profondeur (pouces)31
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)178
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes