Le clapet anti-retour à principe de pression réduite doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61 et 372, doit être homologué ASSE® 1013, évalué à 180° F et fourni avec des robinets à tournant sphérique à passage intégral. Le corps principal et les couvercles d'accès doivent être en bronze à faible teneur en plomb (ASTM B 584), l'anneau de siège et tous les polymères internes doivent être en Noryl™ et les élastomères du disque de siège doivent être en silicone. Les clapets doivent être orientés à un angle de 45° vers le haut et accessibles pour la maintenance sans retirer la soupape de décharge ou l'ensemble du dispositif de la conduite. Si elle est installée à l’intérieur, l’installation doit être fournie avec un entrefer et une crépine de type « Y ». Le clapet anti-retour à principe de pression réduite doit être un modèle ZURN WILKINS 975XL2.
Conformité:
Caractéristiques:
Mots clés : clapet anti-retour, protection contre les risques, principe de pression réduite, Zurn Wilkins 975XL2, clapet anti-retour à principe de pression réduite, clapet anti-retour à pression réduite, soupape de décharge, clapet anti-retour, ensemble de prévention du refoulement à principe de pression réduite, clapet anti-retour à zone de pression réduite, soupape de décharge, soupape de surpression de reflux, zurn 975xl2, wilkins zurn 975xl2
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |