Publier vos produits
Wilkins 310 Single Detector Check Valve
Wilkins

Wilkins 310 Single Detector Check Valve

Traduit par Google,

Le corps principal et le couvercle d'accès seront en fonte ductile revêtue d'époxy (ASTM A 536 Grade 4), la bague de siège et le clapet anti-retour seront en Noryl™, la tige sera en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège seront en EPDM. Le clapet anti-retour sera à ressort et accessible pour la maintenance sans démontage de l'appareil. Le clapet anti-retour du détecteur sera un modèle WILKINS 310.

Conformité:

(Sauf indication contraire, s'applique aux tailles 4" et 6")
• Factory Mutual 1045
• Homologué UL®
• Homologué C-UL®
• NYC MEA 303-02-E
• Certifié conforme à la norme NSF/ANSI 372* par IAPMO R&T (4" - 8")
*(TENEUR MOYENNE PONDÉRÉE MAXIMALE EN PLOMB : 0,25 %)
Dispositif anti-refoulement 3/4" modèle 910XL

Caractéristiques:

  • Tailles 4”, 6”, 8”
  • Pression d'eau de service maximale : 175 PSI
  • Température maximale de l'eau de fonctionnement : 140 °F
  • Pression d'essai hydrostatique : 350 PSI
  • Raccordements d'extrémité (à brides) : ASME B16.42 Classe 150
    Spécification

    • Technical Application: Designed for installation on water lines in fire protection systems to protect against both backsiphonage and backpressure of polluted water into the potable water supply. Assembly shall provide protection where a potential health hazard does not exist.

      keywords: Single and Dual Checks,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Architectural/Aesthetics,Correctional/Institutional,Fire Protection,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Water Conservation,Zurn Wilkins,,10,0

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-310
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsSingle & Dual Check
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes