Publier vos produits
Wilkins 350 (350G, 350OSY, 350OSYG) Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350 (350G, 350OSY, 350OSYG) Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*

Traduit par Google,

Zurn Wilkins 350. L'ensemble de prévention du reflux à double clapet doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1015 et fourni avec des vannes à guillotine à passage intégral. Le corps principal et le couvercle d'accès doivent être en fonte ductile revêtue d'époxy (ASTM A 536), la bague de siège et le clapet anti-retour doivent être en NORYL™, la tige doit être en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège doivent être en EPDM. Les clapets doivent être accessibles pour l'entretien sans retirer l'appareil de la conduite. L'ensemble de prévention du reflux à double clapet doit être un modèle ZURN WILKINS 350.

Conformité:

  • Approuvé par le Massachusetts,
  • NSF 61,
  • NSF 372,
  • Homologué UL®,
  • Approuvé par l'USC,
  • Approuvé FM ®

Caractéristiques:

  • Longueur de pose courte pour une installation dans un espace réduit
  • Des performances fiables et des caractéristiques de débit améliorées grâce au Compound Check breveté
  • Disponible avec des raccords à bride, rainurés ou rainurés x à bride pour une polyvalence d'installation
  • Pas de filetage ni de taraudage dans le corps ou le couvercle, éliminant ainsi l'exposition à la corrosion
  • Le couvercle à accès unique réduit les temps d'arrêt pour maintenance

Mots clés : Clapet anti-retour à double clapet, Wilkins 350, protection contre les risques, clapet anti-retour, ensemble de prévention du reflux, vanne d'arrêt, ensemble de clapet anti-retour double, clapet anti-retour double pour l'irrigation

Modèle : 350, 350G, 350OSY, 350OSYG

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-350
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsDouble Check Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)14
  • Largeur (pouces)11
  • Profondeur (pouces)31
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)155
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes