Publier vos produits
Wilkins 350A Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350A Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Traduit par Google,

L'ensemble de prévention de refoulement à double contrôle doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1015, et fourni avec des vannes à passage intégral. Le corps principal et le couvercle d'accès doivent être en fonte ductile à revêtement époxy (ASTM A 536), la bague de siège et le clapet anti-retour doivent être en NORYL™, la tige doit être en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège doivent être en EPDM. Les contrôles doivent être accessibles pour la maintenance sans retirer l'appareil de la ligne. L'ensemble de prévention du refoulement à double contrôle doit être un modèle ZURN WILKINS 350A.

Conformité:

  • Approuvé par le Massachusetts
  • NSF61
  • NSF 372
  • ASSE 1015
  • CSA B64.5
  • cUPC
  • UL1469
  • CIB
  • NPCC

Caractéristiques:

  • Le composé breveté garantit des performances fiables et durables et des caractéristiques d'écoulement améliorées.
  • Installation approuvée et conforme en positions horizontale et verticale
  • Revêtement époxy complet à l'intérieur et à l'extérieur du corps de la vanne éliminant l'exposition à la corrosion
  • La conception légère et la longueur courte garantissent une installation facile et compacte

Mots clés : dispositif anti-retour à double contrôle, kit de réparation du dispositif anti-retour zurn, pièces du dispositif anti-retour zurn wilkins, accouplement rainuré, raccords de cloison, refoulement wilkins 350a, clapet anti-retour double, dispositif anti-retour, protection contre les risques, vanne d'arrêt

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-350a
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsDouble Check Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)23.75
  • Largeur (pouces)11.75
  • Profondeur (pouces)35.12
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)192
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
  • Description de l'Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 47
  • Titre OmniClassPressure Regulating Valves